Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

RL1218-331-R

Eaton RL1218 inductor, 330 uH, 1.25 A Irms, 1.73 A ISAT, 366 mΩ resistance, THT mounting, Ferrite, 2-pins, 800 qty.

General specifications

Product Name
Eaton RL1218 inductor
Catalog Number
RL1218-331-R
UPC
051712513937
Product Length/Depth
12.2 mm
Product Height
18 mm
Product Width
12.2 mm
Product Weight
6.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
1.25 A
ISAT
1.73 A
Package Quantity
800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
366 mΩ
Series
RL1218

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us