Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

RSMP1

Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate, 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1/2" trade size

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate
Catalog Number
RSMP1
UPC
782274596303
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.98 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Enclosure size
4-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Number of hubs
1
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.