Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

S1002

Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover, Sheet steel, Surface mount, Two-gang, Gasket

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover
Catalog Number
S1002
UPC
782274610108
Product Length/Depth
4.35 in
Product Height
4.66 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.24 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
2

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.