Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

S322

Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover, Sheet steel, Surface mount, Two-gang, For flush general use snap switches with square handles

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover
Catalog Number
S322
UPC
782274609508
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.22 in
Product Weight
0.09 lb

Gaminio specifikacijos

Used with
For flush general use snap switches with square handles
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
2

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.