Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Ketinama nebegaminti

SB1-DMS

Fuse-base, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, polyester

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SB1-DMS
EAN
5027590508407
Product Length/Depth
26.6 mm
Product Height
11.2 mm
Product Width
8.4 mm
Product Weight
500 g
Compliances
CE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
250 A
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
NH1
Type
Fuse accessory

Eksportuoti gaminio specifikaciją