Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SC228ZN

Eaton B-Line series hanger rod stiffener, 1.5" H x 1.5" L x 0.6250" W, Steel, Electro-plated, 3/8”-16 bolt size

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series hanger rod stiffener
Catalog Number
SC228ZN
UPC
781011415105
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0.625 in
Product Weight
0.44 lb
Certifications
Not Applicable
UL Listed

Model

Bolt/thread/rod size
3/8”-16
Type
Hanger rod stiffener

Material/finish

Finish
Electro-plated
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją