Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SCT60102

Eaton Crouse-Hinds series CEAG SCT rotary control switch, 16A, 0 - I, 400 Vac, 90°, Used with CEAG GHG43 series control stations

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG SCT rotary control switch
Catalog Number
SCT60102
EAN
4251958107426
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
45 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.15 kg

Gaminio specifikacijos

Used with
CEAG GHG43 series control stations
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
Legend plate inscription
0 - I
Type
90°
Voltage rating
400 Vac
Input Current
16 A

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.