Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SDCHA1V6045-3R3-R

Eaton IND SMD Power 3.3uH 5.0A 2 PADS SMT

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton SDCH semi-shielded power inductor
Catalog Number
SDCHA1V6045-3R3-R
UPC
051712016643
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
4.2 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.6 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Mounting
SMT
IRMS
5 A
ISAT
7.8 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Temperature rating
125 °C max
Resistance
25.2
Inductance
3.3 μH
Self resonant frequency
45 Mega Hertz

Eksportuoti gaminio specifikaciją