Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SDL-2
Neutral Link 2# SILVER

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 400A, Non Indicating, Silver

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-2
EAN
5027590589437
UPC
051712485975
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
58 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
230.333 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Neutral Link 2# SILVER

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
400 A
Accessory/spare part type
Accessory
Other
Spare part
Color
Silver
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
NH2
Quantity
3
Voltage rating
690 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.