Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SFPCD01
1 P FUSE BASE COVER D01

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD01
EAN
5027590510868
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
22 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE
Model Code
1 P FUSE BASE COVER D01

Gaminio specifikacijos

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D01
Type
Fuse accessory

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.