Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SFPRD27
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPRD27
EAN
5027590510882
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
24 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
10.2 g
Compliances
CE
Model Code
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Gaminio specifikacijos

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
DII
Type
Fuse accessory
Application
E27

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.