Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
SFPRD33
EAN
5027590510899
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
21 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
10.53333333 g
Compliances
CE
Model Code
1 POLE FUSE BASE COVER

Gaminio specifikacijos

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
DIII
Type
Fuse accessory
Application
E33

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.