Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SL6

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Steel, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL6
UPC
784564320063
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.