Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SL8

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 3"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL8
UPC
784564320087
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.52 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.