Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SLB2

Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow, Aluminum, Gasketed, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow
Catalog Number
SLB2
UPC
782274613604
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gasketed
Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.