Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SSTC 1CD

Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug, Stainless steel, 1/2", For threaded openings

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug
Catalog Number
SSTC 1CD
UPC
784731102614
Product Length/Depth
3.206 in
Product Height
0.81 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.12 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
For threaded openings
Material
Stainless steel
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.