Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ST 7

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 7
UPC
784731100092
Product Length/Depth
3.72 in
Product Height
3.72 in
Product Width
2.47 in
Product Weight
2.1 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
2-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Montavimo instrukcijos

PEP Eco-passport

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.