Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

STA 12

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Aluminum, 6"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
STA 12
UPC
784731100269
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
7.75 in
Product Width
3 in
Product Weight
3 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Aluminum
Trade size
6"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.