Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

STAC 1ST

Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug, Aluminum, 1/2", For knockouts

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug
Catalog Number
STAC 1ST
UPC
784731102904
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
1.43 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.06 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
For knockouts
Material
Aluminum
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.