Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

STG 1

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 1
UPC
784731100931
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.76 in
Product Weight
0.2 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.