Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

STTBA 1

Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting, Aluminum, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting
Catalog Number
STTBA 1
UPC
784731100818
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
1.47 in
Product Width
1.43 in
Product Weight
0.11 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Aluminum
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.