Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SW12

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Two-pole, Factory sealed, GE switch

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW12
UPC
782274953229
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.02 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Two-pole
Type
GE switch
Special features
Factory sealed

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.