Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

T75M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, T shape, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T75M
UPC
782274756240
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.37 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Shape
T

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.