Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TAC2
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, high speed, 2 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC2
EAN
5027590512817
UPC
051712392754
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
105 g
Certifications
BS 2692-1
Model Code
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.