Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TCC12

Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling, Rigid/IMC, Ductile iron, Concrete tight, 5"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling
Catalog Number
TCC12
UPC
784564923042
Product Length/Depth
7.2 in
Product Height
4.5 in
Product Width
9.3 in
Product Weight
9.44 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Special features
Concrete tight
Material
Ductile iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5"
Style
Split

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.