Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TFPCD01
3 P FUSE BASE COVER D01

Fuse-base cover, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD01
EAN
5027590513951
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
22 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
15.78571429 g
Compliances
CE
Model Code
3 P FUSE BASE COVER D01

Gaminio specifikacijos

Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D01
Type
Fuse accessory
Application
fuse-bases TFRD27 TFD27

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.