Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TI2000

Eaton Bussmann series high speed trip indicator, 2000V, 100 kAIC, With Indicator, Parallel

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator
Catalog Number
TI2000
EAN
5027590024709
UPC
051712841375
Product Length/Depth
14.2 mm
Product Height
1.3 mm
Product Width
1.3 mm
Product Weight
12 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Interrupt rating
100 kAIC
Fuse indicator
With Indicator
Fuse shape
Cylindrical
Mounting method
Parallel
Voltage rating
2000 V
Pre arc (I2T)
23
Size
6.4 x 148 mm
Application
EC- and MC- trip indicator kits

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.