Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP16099

Eaton Crouse-Hinds series Lamp holder, 4", Plastic, Lamp holder, keyless, feed through

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lamp holder
Catalog Number
TP16099
UPC
786189160994
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.03 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
0.23 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Lamp holder, keyless, feed through
Material
Plastic
Box size
4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.