Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP16511

Eaton Crouse-Hinds series Ceiling Fan Box, 4", Nails, NM clamps, 2-3/16", PVC, 6, 20.8 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ceiling fan box
Catalog Number
TP16511
UPC
786189165111
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.19 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.26 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Bracket/bar hanger
Nails
Conduit/cable
NM clamps
Depth
2-3/16"
Material
PVC
Number of cable pryouts
6
Box size
4"
Box depth
2-3/16 inch
Capacity
20.8 cubic in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.