Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP322

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Box Cover, 4", Blank, Steel, Flat blank, octagon shape

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon box cover
Catalog Number
TP322
UPC
786189103229
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat blank, octagon shape
Configuration
Blank
Material
Steel
Box size
4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.