Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP352

Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger, Fan rated, 16"-24"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger
Catalog Number
TP352
UPC
786189103526
Product Length/Depth
16 in
Product Height
0.63 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.72 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Fan rated
Stud spacing
16"-24"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.