Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP356

Eaton Crouse-Hinds series Adjustable Bar Hanger, Steel, Not fan rated, 16"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger
Catalog Number
TP356
UPC
786189103564
Product Length/Depth
22.5 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.41 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Not fan rated
Material
Steel
Stud spacing
16"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.