Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP473

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Steel, Raised 1/4", open with ears 2-3/4", 1.3 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP473
UPC
786189104738
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Raised 1/4", open with ears 2-3/4"
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
1.3 cubic in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.