Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP478

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Steel, Flat, with 1/2" KO

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP478
UPC
786189104783
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat, with 1/2" KO
Material
Steel
Box size
4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.