Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP550

Eaton Crouse-Hinds series Square Extension Ring, 4-11/16", Natural, Drawn, 1-1/2", Steel, (8) 1/2", (4) 3/4", 29.5 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square extension ring
Catalog Number
TP550
UPC
786189105506
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.66 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Color
Natural
Construction
Drawn
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
29.5 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in, (4) 3/4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.