Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP571

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Raised surface, Steel, 3/4" raised, with ears 2-3/4", 5.0 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP571
UPC
786189105711
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" raised, with ears 2-3/4"
Color
Natural
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
5 cubic in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.