Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP574

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Raised surface, one device, Steel, 1/4" raised, 1.8 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP574
UPC
786189105742
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.25 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.32 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1/4" raised
Color
Natural
Configuration
Raised surface, one device
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
1.8 cubic in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.