Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP628

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Concrete Box, 4", 3", Steel, 1/2" and 3/4" single row, 35.0 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon concrete box
Catalog Number
TP628
UPC
786189106282
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
3"
Material
Steel
Box size
4"
Box depth
3 inch
Capacity
35 cubic in
Side knockouts
1/2 in and 3/4 in single row

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.