Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP667

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Cover, Raised surface, Steel, Six-gang, 28.3 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box cover
Catalog Number
TP667
UPC
786189106671
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
0.81 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Six-gang
Capacity
28.3 cubic in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.