Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP704

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw, #10-32 x 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw
Catalog Number
TP704
UPC
786189107043
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.005 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
#10-32 x 3/8"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.