Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP7276

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, With two 15A/125V three-way switches

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7276
UPC
786189072761
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With two 15A/125V three-way switches
Material
Aluminum
Number of gangs
Two-gang

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.