Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP7294

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Bronze, Steel, Single-gang

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7294
UPC
786189072945
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cULus Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang
Color
Bronze

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.