Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP7940

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7940
UPC
786189079401
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.015 lb
Certifications
cULus Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gray
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.