Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP902

Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear, Steel, Two screws

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear
Catalog Number
TP902
UPC
786189109023
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.03 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Two screws
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.