Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TR-1245UMFT6-3-R

Eaton UMF Fuse, Time Delay, 6.3A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series UMFT time-delay fuse
Catalog Number
TR-1245UMFT6-3-R
UPC
051712031257
Product Length/Depth
12.1 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.802 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Melting (I2T)
160
Resistance
11 mΩ
Voltage drop
100 mV
AC voltage
250 V AC
V AC interrupt rating
100 AIC

Eksportuoti gaminio specifikaciją