Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TSC63
Modelio kodas: 63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
137.6 g
Certifications
BS
Model Code
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
63 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.