Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

U57

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, U shape, 1-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
U57
UPC
662276465824
Product Length/Depth
15.13 in
Product Height
7.19 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
6.2 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
U

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Techninio aptarnavimo biuleteniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.