Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UNE16

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Male, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE16
UPC
782274643403
Product Length/Depth
3.15 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.38 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Malleable iron
Mounting Type
Pendant
Gender
Male
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.