Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UNF506

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Steel, Group B rated, 1-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF506
UPC
782274071015
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
3.06 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
2.4 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.