Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UNY014

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Feraloy iron alloy, 6"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY014
UPC
782274647708
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
9.31 in
Product Width
9.31 in
Product Weight
21.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
6"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.